Stödvinkel

EH 1120.400 - EH 1122.300

Ert urval resulterade i 8 träffar

System
b [mm]
h6 [mm]
Position stöd

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Position stöd:
vänster
Artikel nr.:
1120.400
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Position stöd: vänster
  • Vikt: 1546 g
show article view
Stödvinkel
System:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Position stöd:
vänster
Artikel nr.:
1120.500
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Position stöd: vänster
  • h6: 174 mm
  • Vikt: 1820 g
show article view
Stödvinkel
System:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Position stöd:
höger
Artikel nr.:
1121.000
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Position stöd: höger
  • Vikt: 1450 g
show article view
Stödvinkel
System:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Position stöd:
höger
Artikel nr.:
1121.100
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Position stöd: höger
  • h6: 174 mm
  • Vikt: 1840 g
show article view
Stödvinkel
System:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Position stöd:
vänster
Artikel nr.:
1121.600
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Position stöd: vänster
  • Vikt: 2970 g
show article view
Stödvinkel
System:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Position stöd:
vänster
Artikel nr.:
1121.700
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Position stöd: vänster
  • h6: 174 mm
  • Vikt: 3753 g
show article view
Stödvinkel
System:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Position stöd:
höger
Artikel nr.:
1122.200
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Position stöd: höger
  • Vikt: 2970 g
show article view
Stödvinkel
System:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Position stöd:
höger
Artikel nr.:
1122.300
CAD
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Position stöd: höger
  • h6: 174 mm
  • Vikt: 3466 g
show article view
Stödvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1120.400 - EH 1122.300 Stödvinkel
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."