1121.100 - Stödvinkel

System
b [mm]
h6 [mm]
Position stöd
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Position stöd:
höger
Artikel nr.:
1121.100
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Position stöd: höger
  • h6: 174 mm
  • Vikt: 1840 g
Stödvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1121.100
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."