Lokaliserings­stift

EH 1140.300 - EH 1141.500

Ert urval resulterade i 13 träffar

System
d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
1140.300
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Vikt: 28 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
1140.400
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Vikt: 29 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
1140.500
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Vikt: 30 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
1140.600
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Vikt: 28 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
1140.700
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Vikt: 31 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
1140.800
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Vikt: 33 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1140.900
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Vikt: 51 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1141.000
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [genomgående gänga]
  • SW: 19 mm
  • Vikt: 49 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1141.100
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [genomgående gänga]
  • SW: 19 mm
  • Vikt: 48 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikel nr.:
1141.200
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [genomgående gänga]
  • SW: 22 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikel nr.:
1141.300
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [genomgående gänga]
  • SW: 22 mm
  • Vikt: 72 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
1141.400
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [genomgående gänga]
  • SW: 27 mm
  • Vikt: 101 g
show article view
Lokaliseringsstift
System:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
1141.500
CAD
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [genomgående gänga]
  • SW: 27 mm
  • Vikt: 105 g
show article view
Lokaliseringsstift

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1140.300 - EH 1141.500 Lokaliserings­stift
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."