1141.300 - Lokaliserings­stift

System
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikel nr.:
1141.300
Dokument
Lokaliseringsstift
  • System: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [genomgående gänga]
  • SW: 22 mm
  • Vikt: 72 g
Lokaliseringsstift

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1141.300
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."