Basplatta

EH 1102.100 - EH 1102.200

Ert urval resulterade i 2 träffar

System
d1 [mm]
d3 [mm]
Antal T-Spår

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Antal T-Spår:
3 x 3
Artikel nr.:
1102.100
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Antal T-Spår: 3 x 3
  • Vikt: 21 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Antal T-Spår:
5 x 5
Artikel nr.:
1102.200
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Antal T-Spår: 5 x 5
  • Vikt: 37 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1102.100 - EH 1102.200 Basplatta
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."