1102.200 - Basplatta

System
d1 [mm]
d3 [mm]
Antal T-Spår
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Antal T-Spår:
5 x 5
Artikel nr.:
1102.200
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Antal T-Spår: 5 x 5
  • Vikt: 37 kg
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1102.200
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."