Basplatta

EH 1100.300 - EH 1100.500

Ert urval resulterade i 3 träffar

System
b1 [mm]
l1 [mm]
Antal T-Spår

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
Antal T-Spår:
3 x 6
Artikel nr.:
1100.300
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Antal T-Spår: 3 x 6
  • Vikt: 40 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Antal T-Spår:
4 x 7
Artikel nr.:
1100.400
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Antal T-Spår: 4 x 7
  • Vikt: 65 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Antal T-Spår:
5 x 9
Artikel nr.:
1100.500
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Antal T-Spår: 5 x 9
  • Vikt: 104 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1100.300 - EH 1100.500 Basplatta
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."