1100.400 - Basplatta

System
b1 [mm]
l1 [mm]
Antal T-Spår
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Antal T-Spår:
4 x 7
Artikel nr.:
1100.400
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Antal T-Spår: 4 x 7
  • Vikt: 65 kg
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1100.400
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."