Basplatta passande palett DIN 55 201   

EH 1100.700 - EH 1103.500

Ert urval resulterade i 5 träffar

System
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Antal T-Spår

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Antal T-Spår:
5 x 5
Artikel nr.:
1100.700
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • För bultar: M12
  • y: 12 mm
  • Antal T-Spår: 5 x 5
  • Vikt: 56 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Antal T-Spår:
7 x 7
Artikel nr.:
1100.800
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • För bultar: M12
  • y: 12 mm
  • Antal T-Spår: 7 x 7
  • Vikt: 84 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Antal T-Spår:
9 x 9
Artikel nr.:
1100.900
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • För bultar: M16
  • y: 16 mm
  • Antal T-Spår: 9 x 9
  • Vikt: 155 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
Antal T-Spår:
5 x 7
Artikel nr.:
1103.300
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • För bultar: M12
  • y: 12 mm
  • Antal T-Spår: 5 x 7
  • Vikt: 69 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Antal T-Spår:
7 x 9
Artikel nr.:
1103.500
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • För bultar: M12
  • y: 12 mm
  • Antal T-Spår: 7 x 9
  • Vikt: 121 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1100.700 - EH 1103.500 Basplatta – passande palett DIN 55 201   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."