1100.900 - Basplatta
passande palett DIN 55 201   

System
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Antal T-Spår
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Antal T-Spår:
9 x 9
Artikel nr.:
1100.900
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • För bultar: M16
  • y: 16 mm
  • Antal T-Spår: 9 x 9
  • Vikt: 155 kg
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1100.900
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."