V70eco basplatta är en vidareutveckling av den etablerade V70 serien, optimerad i pris och kvalitet.
De är fullt kompatibla med det existerande V70 T-spår Systemet.
Tillgängliga alternativ (leveranstid 10 arbetsdagar):
a) Ytterligare fixeringshål med 63 mm delning.
b) Ytterligare fixeringshål med 125 mm delning.
c) Yttre stopp.
d) Med kopplingsringar för Halder Nollpunkt-System.
Denna artikel 1200.400 - Basplatta V70eco / () är en variant av artikelgruppen Basplatta V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)
Specialutförande och större dimensioner på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."