Basplatta V70eco

EH 1200.300 - EH 1200.500

V70eco basplatta är en vidareutveckling av den etablerade V70 serien, optimerad i pris och kvalitet.

De är fullt kompatibla med det existerande V70 T-spår Systemet.

  • Centrum till H6 tolerans och spår till H8 tolerans.
  • Injustering av basplattan på maskinbordet med centrum och/eller centreringsspår.
  • Fästhål med 100 mm delning.
  • Höghållfast verktygsstål.

Tillgängliga alternativ (leveranstid 10 arbetsdagar):

a) Ytterligare fixeringshål med 63 mm delning.

b) Ytterligare fixeringshål med 125 mm delning.

c) Yttre stopp.

d) Med kopplingsringar för Halder Nollpunkt-System. 

Ert urval resulterade i 3 träffar

System
l1 [mm]
b1 [mm]
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt)
Antal T-Spår

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt):
2
Antal T-Spår:
3 x 6
Artikel nr.:
1200.300
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt): 2
  • Antal T-Spår: 3 x 6
  • Vikt: 37 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt):
2
Antal T-Spår:
4 x 7
Artikel nr.:
1200.400
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt): 2
  • Antal T-Spår: 4 x 7
  • Vikt: 57 kg
show article view
Basplatta
System:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt):
4
Antal T-Spår:
5 x 9
Artikel nr.:
1200.500
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt): 4
  • Antal T-Spår: 5 x 9
  • Vikt: 92 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Verktygsstål, höghållfast

Not

Specialutförande och större dimensioner på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1200.300 - EH 1200.500 Basplatta – V70eco
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."