22690.0445 - Upplägg

Att användas som uppläggningsyta eller stopp.

Denna artikel 22690.0445 - Upplägg / Med invändig gänga och något konvex yta (h ±0,1: 50 mm, d1: M16) är en variant av artikelgruppen Upplägg (EH 22690.)

Version
Bild
h [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med invändig gänga och något konvex yta
Bild:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0445
Dokument
Upplägg
  • Med invändig gänga och något konvex yta – Bild 5
  • System: L16
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 252 g
Upplägg

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22690.0445
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."