22690.0002 - Upplägg

Att användas som uppläggningsyta eller stopp.

Denna artikel 22690.0002 - Upplägg / Med utvändig gänga och plan yta (h ±0,01: 15 mm, d1: M12) är en variant av artikelgruppen Upplägg (EH 22690.)

Version
Bild
h [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0002
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 55 g
Upplägg

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22690.0002
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."