23320.0050 - Standard Spännkäkar
för flytande spännare M 12      

Spännkäkarna kan användas till flytande spännare 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 and 23320.0014.

Denna artikel 23320.0050 - Standard Spännkäkar för flytande spännare M 12       / Nedre spännkäke standard () är en variant av artikelgruppen Standard Spännkäkar för flytande spännare M 12       (EH 23320.)

Version
Bild
Spännvidd [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Nedre spännkäke standard
Bild:
1
Spännvidd [mm]:
-
Artikel nr.:
23320.0050
Dokument
Standard Spännkäkar
  • Nedre spännkäke standard – Bild 1
  • System: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Vikt: 99 g
Standard Spännkäkar

Material

  • Sätthärdat stål, nitrerad, manganfosfaterat    

Montering

Vid användning av egentillverkade spännkäkar se till att fästa skruven (M 8-12.9, 43 Nm) på den undre käken 10 mm och den på den undre käken 9 mm djupt in i huset på spännaren.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23320.0050
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."