Standard Spännkäkar för flytande spännare M 12      

EH 23320.

Spännkäkarna kan användas till flytande spännare 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 and 23320.0014.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
Spännvidd [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Nedre spännkäke standard
Bild:
1
Spännvidd [mm]:
-
Artikel nr.:
23320.0050
CAD
Dokument
Standard Spännkäkar
  • Nedre spännkäke standard – Bild 1
  • System: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Vikt: 99 g
show article view
Standard Spännkäkar
Version:
Övre spännkäke standard
Bild:
2
Spännvidd [mm]:
0 – 12 mm
Artikel nr.:
23320.0052
CAD
Dokument
Standard Spännkäkar
  • Övre spännkäke standard – Bild 2
  • System: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Spännvidd: 0 mm – 12 mm
  • Vikt: 69 g
show article view
Standard Spännkäkar

Material

  • Sätthärdat stål, nitrerad, manganfosfaterat    

Montering

Vid användning av egentillverkade spännkäkar se till att fästa skruven (M 8-12.9, 43 Nm) på den undre käken 10 mm och den på den undre käken 9 mm djupt in i huset på spännaren.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23320. Standard Spännkäkar – för flytande spännare M 12      
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."