23320.0056 - Spännkäkar
för flytande spännare M 12      

Spännkäkarna kan användas för de flytande spännarna 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 och 23320.0014.

Den övre spännbacken (23320.0054, 23320.0056 och 23320.0058 - bild 1-3) kan användas för att öka spännytan.

I den övre spännbacken med invändig gänga M 8 (23320.0154 / .0156 - bild 4 + 5) kan olika standarddelar skruvas in efter behov. - se "fler produkter".

Den nedre spännbacken med svängfunktionen (23320.0148 - bild 6) anpassar sig till arbetsstyckets drag.

Denna artikel 23320.0056 - Spännkäkar för flytande spännare M 12       / Övre spännkäke utbytbar (Spännvidd max. i kombination med 23320.0050: 15 mm – 27 mm) är en variant av artikelgruppen Spännkäkar för flytande spännare M 12       (EH 23320.)

Version
Bild
Spännvidd - max. i kombination med 23320.0050 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Övre spännkäke utbytbar
Bild:
2
Spännvidd max. i kombination med 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Artikel nr.:
23320.0056
Dokument
Spännkäkar
  • Övre spännkäke utbytbar – Bild 2
  • System: V70/L12/L16
  • Spännvidd max. i kombination med 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Vikt: 88 g
Spännkäkar

Material

Spännkäkar

  • Sätthärdat stål, nitrerad, manganfosfaterat    

Not

Åtdragningsmomentet för flytande spännaren måste anpassas / minskas situativt.Observera yttrycket på grund av den reducerade kontaktytan på spännbackarna.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23320.0056
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."