Spännkäkar för flytande spännare M 12      

EH 23320.

Spännkäkarna kan användas för de flytande spännarna 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 och 23320.0014.

Den övre spännbacken (23320.0054, 23320.0056 och 23320.0058 - bild 1-3) kan användas för att öka spännytan.

I den övre spännbacken med invändig gänga M 8 (23320.0154 / .0156 - bild 4 + 5) kan olika standarddelar skruvas in efter behov. - se "fler produkter".

Den nedre spännbacken med svängfunktionen (23320.0148 - bild 6) anpassar sig till arbetsstyckets drag.

Ert urval resulterade i 6 träffar

Version
Bild
Spännvidd max. i kombination med 23320.0050 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Övre spännkäke utbytbar
Bild:
1
Spännvidd max. i kombination med 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
Artikel nr.:
23320.0054
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • Övre spännkäke utbytbar – Bild 1
  • System: V70/L12/L16
  • Spännvidd max. i kombination med 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • Vikt: 91 g
show article view
Spännkäkar
Version:
Övre spännkäke utbytbar
Bild:
2
Spännvidd max. i kombination med 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Artikel nr.:
23320.0056
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • Övre spännkäke utbytbar – Bild 2
  • System: V70/L12/L16
  • Spännvidd max. i kombination med 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Vikt: 88 g
show article view
Spännkäkar
Version:
Övre spännkäke utbytbar
Bild:
3
Spännvidd max. i kombination med 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Artikel nr.:
23320.0058
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • Övre spännkäke utbytbar – Bild 3
  • System: V70/L12/L16
  • Spännvidd max. i kombination med 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • Vikt: 130 g
show article view
Spännkäkar
Version:
övre spännkäke med lokaliseringshål
Bild:
4
Spännvidd max. i kombination med 23320.0050 [mm]:
29 mm
Artikel nr.:
23320.0154
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • övre spännkäke med lokaliseringshål – Bild 4
  • System: V70/L12/L16
  • Spännvidd max. i kombination med 23320.0050: 29 mm
  • Vikt: 83 g
  • Spännvidd max. i kombination med 23320.0148: 23 mm
show article view
Spännkäkar
Version:
övre spännkäke med lokaliseringshål
Bild:
5
Spännvidd max. i kombination med 23320.0050 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
23320.0156
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • övre spännkäke med lokaliseringshål – Bild 5
  • System: V70/L12/L16
  • Spännvidd max. i kombination med 23320.0050: 40 mm
  • Vikt: 112 g
  • Spännvidd max. i kombination med 23320.0148: 34 mm
show article view
Spännkäkar
Version:
lägre spännkäke med slät kula och pivot funktion, slät yta, säkrad mot vridning
Bild:
6
Spännvidd max. i kombination med 23320.0050 [mm]:
-
Artikel nr.:
23320.0148
CAD
Dokument
Spännkäkar
  • lägre spännkäke med slät kula och pivot funktion, slät yta, säkrad mot vridning – Bild 6
  • System: V70/L12/L16
  • Vikt: 98 g
show article view
Spännkäkar

Material

Spännkäkar

  • Sätthärdat stål, nitrerad, manganfosfaterat    

Kula

  • Kullagerstål

Not

Åtdragningsmomentet för flytande spännaren måste anpassas / minskas situativt.Observera yttrycket på grund av den reducerade kontaktytan på spännbackarna.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23320. Spännkäkar – för flytande spännare M 12      
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."