Att användas som ett fast och exakt stopp. Den pinnformade utformningen av denna lokaliseringstapp möjliggör applicering i produkter med trånga uppläggningspunkter.
Ytan induktionshärdad och slipad
Denna artikel 22680.0488 - Positioneringstapp stiftformad / med invändig gänga (l1 ±0,01: 60 mm, d1: M12, d2: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp stiftformad (EH 22680.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."