22680.0486 - Positioneringstapp
stiftformad    

Att användas som ett fast och exakt stopp. Den pinnformade utformningen av denna lokaliseringstapp möjliggör applicering i produkter med trånga uppläggningspunkter.

Ytan induktionshärdad och slipad  

Denna artikel 22680.0486 - Positioneringstapp stiftformad     / med invändig gänga (l1 ±0,01: 40 mm, d1: M12, d2: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp stiftformad     (EH 22680.)

Version
Bild
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22680.0486
Dokument
Positioneringstapp
  • med invändig gänga – Bild 2
  • System: V70/L12
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 41 g
Positioneringstapp

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22680.0486
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."