22680.0186 - Positioneringstapp
räfflad eller spetsig

För arbetsstycken med grova ytor. Spetsigt utförande lämplig till gjutgods.

Denna artikel 22680.0186 - Positioneringstapp räfflad eller spetsig / sätthärdat, räfflad, med invändig gänga (l1: 30 mm, d1: M12) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp räfflad eller spetsig (EH 22680.)

Version
Bild
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
sätthärdat, räfflad, med invändig gänga
Bild:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22680.0186
Dokument
Positioneringstapp
  • sätthärdat, räfflad, med invändig gänga – Bild 3
  • System: V70/L12
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 44 g
Positioneringstapp

Material

Kropp

  • Automatstål, härdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22680.0186
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."