23060.0016 - Plana brickor
DIN 6340 värmebehandlad

De plana, värmebehandlade brickorna är tillverkade enligt DIN 6340.

Denna artikel 23060.0016 - Plana brickor DIN 6340 värmebehandlad / (d1: 17 mm) är en variant av artikelgruppen Plana brickor DIN 6340 värmebehandlad (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
För bultar [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
För bultar [mm]:
M16
Artikel nr.:
23060.0016
Dokument
Plana brickor
  • System: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • För bultar: M16
  • Vikt: 55 g
Plana brickor

Material

  • Värmebehandlat stål, stansad, mekaniskt hårt, fosfaterat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23060.0016
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."