Plana brickor DIN 6340 värmebehandlad

EH 23060.

De plana, värmebehandlade brickorna är tillverkade enligt DIN 6340.

Ert urval resulterade i 4 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
För bultar [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
För bultar [mm]:
M8
Artikel nr.:
23060.0008
CAD
Dokument
Plana brickor
  • System: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • För bultar: M8
  • Vikt: 9,8 g
show article view
Plana brickor
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
För bultar [mm]:
M10
Artikel nr.:
23060.0010
CAD
Dokument
Plana brickor
  • System: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • För bultar: M10
  • Vikt: 15 g
show article view
Plana brickor
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
För bultar [mm]:
M12
Artikel nr.:
23060.0012
CAD
Dokument
Plana brickor
  • System: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • För bultar: M12
  • Vikt: 28 g
show article view
Plana brickor
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
För bultar [mm]:
M16
Artikel nr.:
23060.0016
CAD
Dokument
Plana brickor
  • System: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • För bultar: M16
  • Vikt: 55 g
show article view
Plana brickor

Material

  • Värmebehandlat stål, stansad, mekaniskt hårt, fosfaterat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23060. Plana brickor – DIN 6340 värmebehandlad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."