23310.0057 - Excenterspännare
vridbar, storlek 40

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

Spännarna ger följande fördelar:

  • Snabb manuell fastspänning,genom spännskruven eller det justerbara handtaget eller med excentriskt handtag,
  • Lätt och snabb ändring av arbetsstycket genom att vrida spännklorna till vänster eller höger; kontinuerlig inställning med positioneringsring 23310.0350,
  • När man använder positioneringsring 23310.0350 säkras en repeterbar noggrann inställning; h2 kommer att öka 7 mm (s minus 7 mm),
  • Reducerar utrymmet genom kompakt design,
  • Lätt montering även av höga arbetsstycken genom justerbara cylindrar.

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Denna artikel 23310.0057 - Excenterspännare vridbar, storlek 40 / Med spännskruv (d1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Excenterspännare vridbar, storlek 40 (EH 23310.)

Version
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Spännkraft [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23310.0057
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • System: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Slag: 40 mm
  • Spännkraft: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 40 Nm
  • Vikt: 1266 g
Excenterspännare

Material

Spännare

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Referens

Spännhöjden kan utökas med EH 23310. Höjdjusteringselement samt med EH 1107. brickor, samt även minskas med uppspänningsdetaljer, tex. EH 22730..

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Överskridande av spännhöjden förhindras genom höjdbegränsningar.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23310.0057
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."