Inställningsbricka

EH 25069.

Inställningsbricka med många användningsområden, t. ex. Som fast anslag.

Inställningsbricka med stark spännkraft.

Ert urval resulterade i 64 träffar

Version
Bild
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
25069.0306
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
25069.0308
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
Artikel nr.:
25069.0310
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • SW: 3 mm
  • Vikt: 31 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Artikel nr.:
25069.0312
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
Artikel nr.:
25069.0314
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Vikt: 43 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
25069.0315
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 65 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
25069.0316
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 64 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0318
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 103 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0320
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 98 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0322
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 135 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0325
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 122 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0328
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 165 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0330
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 153 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0332
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 187 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0335
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 170 g
show article view
Inställningsbricka
Version:
delad
Bild:
2
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
25069.0340
CAD
Dokument
Inställningsbricka
  • delad – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 189 g
show article view
Inställningsbricka

Material

Skruv

  • stål    
  • rostfritt stål

Fastsättningsring

  • Stål, svart, ångoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4404
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25069. Inställningsbricka
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Inställningsbricka
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.