Inställningsbricka med många användningsområden, t. ex. Som fast anslag.
Inställningsbricka med stark spännkraft.
Denna artikel 25069.0306 - Inställningsbricka / delad (d1 H10: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Inställningsbricka (EH 25069.)
Skruv
Fastsättningsring
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."