Positioneringssensorer räfflad, pneumatisk   

EH 22800.

För inbyggnad i fixturer som positioneringskontroll för ojämna arbetsstycken.

En stabil noggrannhet av 0,005 mm vid arbetstryck 2,5 bar.

Lägeskontrollen mäts via tryckluftmätaren som kopplas till övervakningsenheten

(Ref. No. 22800.0701).

Ert urval resulterade i 1 träffar

Version
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med stopplist
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22800.0410
CAD
Dokument
Positioneringssensorer
  • Med stopplist
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 15 kN
  • Vikt: 321 g
show article view
Positioneringssensorer

Material

Tätning

  • PVC

Stopplist

  • Stål, svartoxiderat

Kula

  • Kullagerstål, härdat

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Säkringsnippel

  • Mässing

Not

Ytterligare information på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22800. Positioneringssensorer – räfflad, pneumatisk   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."