22800.0410 - Positioneringssensorer
räfflad, pneumatisk   

För inbyggnad i fixturer som positioneringskontroll för ojämna arbetsstycken.

En stabil noggrannhet av 0,005 mm vid arbetstryck 2,5 bar.

Lägeskontrollen mäts via tryckluftmätaren som kopplas till övervakningsenheten

(Ref. No. 22800.0701).

Denna artikel 22800.0410 - Positioneringssensorer räfflad, pneumatisk    / Med stopplist () är en variant av artikelgruppen Positioneringssensorer räfflad, pneumatisk    (EH 22800.)

Version
Max. last kapacitet med statisk last - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med stopplist
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22800.0410
Dokument
Positioneringssensorer
  • Med stopplist
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 15 kN
  • Vikt: 321 g
Positioneringssensorer

Material

Tätning

  • PVC

Stopplist

  • Stål, svartoxiderat

Kula

  • Kullagerstål, härdat

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Säkringsnippel

  • Mässing

Not

Ytterligare information på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22800.0410
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."