För att kontrollera ett arbetsstycke på ett upplägg.
Kontrollenheten är alltid inbyggd i ett uppläggselement som ett enda system. Med hjälp av en enkel plug-in-anslutning meddelar den om en del är belägen i en specifik position, som en elektrisk signal.
Kontrollenheten kan användas i kombination med olika upplägg. Till exempel, EH 22690. serien från Halder standarddetaljer.
Data skickas via kabel. Tillval, kontrollsignalen kan skickas via radio. Versionen med bussning måste användas för att koppla mottagare till radiosändare.
Undersökningsenheten uppfyller kraven i skyddsklass IP6K7 (mycket temperaturbeständig och robust).
Denna artikel 22810.1012 - Avkänningsenhet med sensor / kontrollenhet med kontakt (d1: M12) är en variant av artikelgruppen Avkänningsenhet med sensor (EH 22810.)
Kabel
Sensor
Plugg
Kropp
Kropp
Ytterligare information på begäran.
Erwin Halder KG är en registrerad tillverkare av elektrisk utrustning (WEEE-Reg. No. DE 47048902).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."