För behållare utan övertryck.
Denna artikel 22860.0032 - Nivåfönster / Utan oljenivå- markeringsmärke (Storlek (tittöppning) d1: 32 mm) är en variant av artikelgruppen Nivåfönster (EH 22860.)
Tätningsring
Reflektor
Axelmutter
Nivåfönster
Kan monteras utan gängor i borrhål ∅ H11. Tätas genom att dra åt muttern.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."