Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Version:
Utan oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 [mm]:
16 mm
Lokaliserings hål D H11 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
Utan oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Lokaliserings hål D H11: 20 mm
Operating temperature range min.: -20 °C
Operating temperature range max.: 70 °C
Vikt: 9,1 g
show article view
Version:
Utan oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 [mm]:
22 mm
Lokaliserings hål D H11 [mm]:
28 mm
Fler detaljer
Utan oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Lokaliserings hål D H11: 28 mm
Operating temperature range min.: -20 °C
Operating temperature range max.: 70 °C
Vikt: 18 g
show article view
Version:
Utan oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 [mm]:
32 mm
Lokaliserings hål D H11 [mm]:
38 mm
Fler detaljer
Utan oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Lokaliserings hål D H11: 38 mm
Operating temperature range min.: -20 °C
Operating temperature range max.: 70 °C
Vikt: 34 g
show article view
Version:
Utan oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 [mm]:
50 mm
Lokaliserings hål D H11 [mm]:
58 mm
Fler detaljer
Utan oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Lokaliserings hål D H11: 58 mm
Operating temperature range min.: -20 °C
Operating temperature range max.: 70 °C
Vikt: 87 g
show article view
Version:
Med oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 [mm]:
16 mm
Lokaliserings hål D H11 [mm]:
20 mm
Fler detaljer
Med oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Lokaliserings hål D H11: 20 mm
Operating temperature range min.: -20 °C
Operating temperature range max.: 70 °C
Vikt: 9,2 g
show article view
Version:
Med oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 [mm]:
22 mm
Lokaliserings hål D H11 [mm]:
28 mm
Fler detaljer
Med oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Lokaliserings hål D H11: 28 mm
Operating temperature range min.: -20 °C
Operating temperature range max.: 70 °C
Vikt: 18 g
show article view
Version:
Med oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 [mm]:
32 mm
Lokaliserings hål D H11 [mm]:
38 mm
Fler detaljer
Med oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Lokaliserings hål D H11: 38 mm
Operating temperature range min.: -20 °C
Operating temperature range max.: 70 °C
Vikt: 33 g
show article view
Version:
Med oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 [mm]:
50 mm
Lokaliserings hål D H11 [mm]:
58 mm
Fler detaljer
Med oljenivå- markeringsmärke
Storlek (tittöppning) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Lokaliserings hål D H11: 58 mm
Operating temperature range min.: -20 °C
Operating temperature range max.: 70 °C
Vikt: 85 g
show article view
Material
Tätningsring
Resistent mot olja och bensin
Reflektor
Axelmutter
Nivåfönster
Plexiglas (PMMA) glasklar
Produkt:
Nyckel för storlekarna
Storlek (tittöppning) d1 : 16 mm
Monteringsverktyg
Storlek (tittöppning) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Vikt: 16 g
Produkt:
Nyckel för storlekarna
Storlek (tittöppning) d1 : 22 mm
Monteringsverktyg
Storlek (tittöppning) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Vikt: 30 g
Produkt:
Nyckel för storlekarna
Storlek (tittöppning) d1 : 32 mm
Monteringsverktyg
Storlek (tittöppning) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Vikt: 36 g
Produkt:
Nyckel för storlekarna
Storlek (tittöppning) d1 : 50 mm
Monteringsverktyg
Storlek (tittöppning) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Vikt: 49 g
Montering
Kan monteras utan gängor i borrhål ∅ H11. Tätas genom att dra åt muttern.
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."