T-handtaget kan användas för att flytta eller transportera arbetsstycken för hand, t.ex. halvfärdiga komponenter, fixturer, högtalare och andra behållare.
Rost och väder-skyddad, därmed även lämplig för användning utomhus. Solid, härdad, hårdbelagd pinne med hög lyftkapacitet.
Denna artikel 22351.0005 - Lyftögla självlåsande, med handtag / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 35 mm) är en variant av artikelgruppen Lyftögla självlåsande, med handtag (EH 22351.)
Bult
Handtag
Tryckknapp
Fjäder
Enkla H11-borrhål är tillräckliga.
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
Lokaliseringsbussningar för d1 = 8, 10 och 12 kan användas som tillbehör.
Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."