Tack vare kulinsatsen blir iläggningen av arbetsstycket enklare och förhindrar en förskjutning.
Denna artikel 22630.0450 - Lokaliseringstapp med kulinsats / Kulinsats avfasad (d1 g6: 10 mm, d2 n6: 7 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp med kulinsats (EH 22630.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."