Produktfilter
Ert urval resulterade i 28 träffar
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
Vikt: 1,7 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
Vikt: 3 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 4,9 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 8 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 6,9 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 12 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 12 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 10 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 12 mm
l1 : 18 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 17 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 16 mm
l1 : 13 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
Vikt: 22 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 16 mm
l1 : 22 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
Vikt: 36 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 20 mm
l1 : 15 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
Vikt: 58 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 20 mm
l1 : 25 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
Vikt: 73 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 25 mm
l1 : 15 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
Vikt: 66 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B – Bild 1
d1 g6: 25 mm
l1 : 25 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
Vikt: 106 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
b: 1 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
Vikt: 1,3 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
b: 1 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
Vikt: 2,2 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
b: 1,6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 4 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
b: 1,6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 5,5 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 5,6 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 8,9 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 10 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 7 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 18 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 11 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 13 mm
b: 3,5 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
Vikt: 17 g
show article view
Version:
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C
Fler detaljer
Lokaliseringstapp, platt, DIN 6321, form C – Bild 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 22 mm
b: 3,5 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
Vikt: 26 g
show article view
Material
Verktygsstål, härdat, slipat
Datablad EH 22630. Lokaliseringstapp – DIN 6321
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."