Uppläggningstapp används till att få jämna uppbärningsytor. Lokalisering av arbetsstycken.
Bättre toleranser. Som stopptapp. För utjämning av differens i arbetsstyckets mått.
Kontaktytan på upplägget har inget centrum (bild 1)
Denna artikel 22630.0021 - Lokaliseringstapp DIN 6321 / Lokaliseringstapp, cylindrisk, DIN 6321, form B (d1 g6: 6 mm, l1: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp DIN 6321 (EH 22630.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."