Kan användas som inskruvad fot eller tryckplatta.
Kompakt design för enkel utjämning med hjälp av nyckel eller helst med invändig sexkant.
Denna artikel 22591.0216 - Länkmutter / rostfritt stål (d1: M30 x 2 mm, d2: M16) är en variant av artikelgruppen Länkmutter (EH 22591.)
Kropp
Ledlager
Länkmuttrarna får endast utsättas för statisk belastning
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."