Stödplattorna är justerbara stödben med en kulled för att kompensera för ojämnheter (nivåkompensering max. 15 °). Tryckplattor kallas ofta för utjämningsfot, bordsplatta eller ledad fot. De kan användas i ett brett spektrum av industrisektorer för många applikationer, inklusive utjämning, positionering, justering eller som en tryckplatta.
Det omfattande produktsortimentet innehåller olika mönster från lager:
För speciella applikationer kan specialdesigner också konstrueras och tillverkas.