Kan användas som inskruvad fot eller tryckplatta.
Kompakt design för enkel utjämning med hjälp av nyckel eller helst med invändig sexkant.
Denna artikel 22591.0016 - Länkmutter / stål (d1: M30 x 2 mm, d2: M16) är en variant av artikelgruppen Länkmutter (EH 22591.)
Kropp
Ledlager
Länkmuttrarna får endast utsättas för statisk belastning
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."