Precisionsindexbultar tillsammans med bussningar är en perfekt kombination för snabb positionering och fixering.
Den höga toleransen av både indexbult och bussning, garanterar en hög repeternoggranhet.
Denna artikel 22130.0062 - Precisions Indexbultar med cylindriskt stift / Med låsning (d1 -0,005 -0,01: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Precisions Indexbultar med cylindriskt stift (EH 22130.)
Upplägg
Bussning
Kropp
Kulknopp
Bushings must be ordered separately.
För att uppnå en exakt inställning, måste kulknopp och indexbult limmas efter montering.
Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."