Positioneringsbussningar passar till indexbultar.
Låg friktion tack vare härdad rullande kula.
Denna artikel 22110.0464 - Positioneringsbussningar för indexbultar / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 4,2 mm, För pinnbult: 4 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsbussningar för indexbultar (EH 22110.)
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."