Används för att lokalisera låspinnen av index bult. Lämplig för 22110.0412 och 22110.0416.
Denna artikel 22110.0458 - Lokaliseringsbussningar för indexbultar / (d1: M16 x 1,5 mm, För pinnbult: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringsbussningar för indexbultar (EH 22110.)
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."