Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22110.2326 - Indexbultar with mounting flange, horizontal, stainless steel / Med knopp, ingen låsning (d1 h11: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar with mounting flange, horizontal, stainless steel (EH 22110.)
Huset
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).