Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22120.0480 - Indexbultar utan sexkant, rostfritt stål / (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar utan sexkant, rostfritt stål (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Lämpliga monteringsverktyg finns.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."