Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22120.0805 - Indexbultar utan gänga, svetsbar / Med grepp (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar utan gänga, svetsbar (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Monteras genom limning eller svetsning.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."