Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22120.0490 - Indexbultar med sexkantskrage, rostfritt stål / (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sexkantskrage, rostfritt stål (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."