Indexbultar används för indexering av hål.
Denna modell kännetecknas av sina små inbyggnadsmått.
Denna artikel 22120.0238 - Indexbultar med sexkant, kort utförande / Med låsning (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sexkant, kort utförande (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."