Indexbultar används för indexering av hål.
The index plunger with sensor makes it possible to monitor the indexing position of the indexing plunger. When it engages, the sensor already switches after 2/3 of the indexing distance l2. In addition to the electronic signal, the switching status is indicated directly on the sensor via an LED.
Denna artikel 22123.0010 - Indexbultar med sensor / Med knopp, ingen låsning (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sensor (EH 22123.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Kabel
Magnet
Sensor
Låsmutter
Knopp ej demonterbar
The enclosed separate sensor and sensor clip can be mounted with the enclosed Allen key. The derivation direction of the sensor cable can be determined individually.
Note:
To avoid interferences, no magnetic fields should act on the index plunger.
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).