Indexbultar används för indexering av hål.
För tunnväggiga detaljer.
Denna modell kännetecknas av sina små inbyggnadsmått.
Denna artikel 22120.0976 - Indexbultar med monteringsfläns / Med låsning (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med monteringsfläns (EH 22120.)
1) Statistiskt medelvärde
2) Låspinnen är inte helt infällbar
Fläns
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."