Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22110.0308 - Indexbultar med monteringsfläns, horisontal / Med dragring, ingen låsning (d1 h11: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med monteringsfläns, horisontal (EH 22110.)
Huset
Låspinne
Dragring
Knopp ej demonterbar
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."