Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22120.1414 - Indexbultar med dragring / Utan låsning (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med dragring (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Dragring
Låsmutter beställs separat.
Vid användandet av modell med låsning, man vrider dragringen 90° efter att ha dragit tillbaka låspinnen och säkrar med haken (om låspinnen inte ska skjuta ut).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."